닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6O000005","name":"PSEN ml DHM down l 1.1","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN ml DHM down l 1.1
제품 번호: 6O000005
GTIN: 4046548095067
코드식 PSENmlock 스위치용 핸들 모듈, 하단 케이블 소켓으로 설치
, 왼쪽 게이트 엔드 스톱. PU = 노랑색 그립 인서트 포함 핸들 및 빨강색그립 인서트
포함 핸들이 있는 도어 핸들 모듈 1개
(이스케이프 릴리스 핸들).
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| 센서 원리 | Transponder |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | gering |
| 트랜스폰더 코딩 | codiert |
| 케이블 콘센트 | nach unten |
| 도어 스톱 | links |
| 단위 유형 | Betätiger |
기술 데이터
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | 0 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC 수행 표준... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| UL 박스 유형 | 유형 1 |
기계 데이터
| 유형 3 기계적 수명 | 6050 Zyklen |
| 지지력 FZh 슬라이딩 게이트 | 2000 N |
| 지지력 FZh 스윙 게이트 | 3000 N |
| 지지력 F1Max 슬라이딩 게이트 | 4000 N |
| 지지력 F1Max 스윙 게이트 | 6000 N |
| 최대 수직 오프셋 | +/-2,0 mm |
| X축 주위의 최대 각 오프셋 | +/-2,0 deg |
| Y축 주위의 최대 각 오프셋 | +/-2,5 deg |
| Z축 주위의 최대 각 오프셋 | +/-5,0 deg |
| 닫힘 방향 최대 오프셋 | +/-5,0 mm |
| 제품 소재 |
Zn
Kunststoff Edelstahl |
| 순중량 | 2050 |
| 총중량 | 2450 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272690 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095067 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |