닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6K000021","name":"PSEN mlm mounting set 1","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VW"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN mlm mounting set 1
제품 번호: 6K000021
GTIN: 4046548106107
내부 장착용 설치 세트 1(장착 브래킷, 장착 플레이트 및 나사)
, 30mm, 40mm
또는 45mm 표준 프로파일과 맞는 PSENmlock mini용
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
| ECLASS 참조 기능 | 27272692 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548106107 |
| 용량 | 28.875 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |