text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN mg1-B-LDLLF-RBA2-U3-U switch

제품 번호: 6M000041
GTIN: 4046548111361
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 3개의 조명 푸시버튼, 1개의 비조명 푸시버튼(각 1개 NO), 1개 E-STOP 푸시버튼(2개 NC + 1개 NO), 전체 코드식, 자동 리셋 지원, 왼쪽 진입을 위한 안전 스위치, 19핀 M23 수 커넥터, 케이블 아웃렛 상향, 단일 연결

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
FCC  
IC  
EAC (유라시아)  
TÜV  
센서 원리 트랜스폰더  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 높음  
EN 60947-5-3에 따른 분류 PDDB  
트랜스폰더 코딩 완전 코드식  
Reset type Automatic reset  
직렬연결에 적합 아니오  
단위 유형 센서  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 1  W
입력 단자의 개수 7  
입력 DC 전압 24 V DC  
개수, E-STOP N/C 2  
개수, E-STOP 신호 접촉 1  
릴리즈 타입 비상 Standstill 턴 릴리즈  
표준에 따른 스위치 용량 E-STOP
접점 소재 E-STOP Au  
접점 소재 신호 접점 E-STOP Au  
개수, 푸시버튼 4  
표준에 따른 스위치 용량 p/b EN 60947-5-1  
접점 소재 푸시버튼 Ag  
OSSD 출력의 개수 2  
신호 출력 개수 1  
반도체 출력 전위 절연 아니오  
반도체 출력 단락 방지 예  
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 DC-13  
접점 소재 버튼 AgNi  
표준에 따른 스위치 용량 버튼 EN 60947-5-1  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0  °C
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 55011: 클래스 A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP65  
잠금/해제 요청 펄스 지속시간 350 - 400ms  
사용 가능한 이스케이프 릴리즈 아니오  
유형 1 액추에이터 PSEN ml 2.1  
센서 정렬 장착 가능 아니오  
연결 타입
케이블 선
제품 소재 Zn  
알루미늄  
아연도금 강  
플라스틱  
스테인리스강  
하우징 소재 상부 파트 플라스틱  
높이 직경 326.9  mm
폭 치수 40  mm
깊이 치수 65  mm
순중량 1270  g
총중량 1720  g
작동 주파수 122 - 128kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272603  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002593  
GTIN 4046548111361  
용량 0  dm3
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

선택적 액세서리

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 이스케이프 릴리즈; 패키지 구성 = 이스케이프 릴리즈 및 설치 액세서리
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 옥실러리 릴리즈; hyg. design 1; 패키지 구성 = 옥실러리 릴리즈 봉 및 설치 액세서리
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
이스케이프 릴리즈용 익스텐션, 25mm 익스텐션 요소, 스테인리스강
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈, 케이블 길이 1.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및 운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈, 케이블 길이 1.25m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및 운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈, 케이블 길이 1.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및 운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈, 케이블 길이 2.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및 운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈, 케이블 길이 2.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및 운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈, 케이블 길이 3.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및 운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈, 케이블 길이 3.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및 운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈, 케이블 길이 4.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및 운영자 요소
PSEN ml 2.1 actuator
PSEN ml 2.1 actuator 570481
액추에이터, 전체 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock용
PSEN ml 2.1 round actuator
PSEN ml 2.1 round actuator 570483
둥근 헤드 액추에이터, 전체 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock용
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
소형 게이트를 위한 PSENmlock 액추에이터 배열용 어댑터: 반지름 300-500mm.패키지 구성 = 어댑터 1개
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
PSENmlock 액추에이터용 센터링 링. 소형 게이트용으로 특히 적합합니다. 패키지 구성 = 센터링 링 1개
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
슬라이딩 도어용 장착 브래킷
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
슬라이딩 게이트용 핸들 유닛
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
핸들 유닛의 PSENmlock 액추에이터 및 슬라이딩 게이트 설치용 스크류 세트, 패키지 구성 = 앨런 스크류 M5x16 2개, 단방향 슬롯이 있는 안전 스크류 M5x16 1개
PSEN ml DHM up l 2.1
PSEN ml DHM up l 2.1 6O000002
전체 코드 및 고유한 전체 코드식 PSENmlock 스위치용 핸드 모듈, 상단 케이블 소켓으로 설치, 왼쪽 게이트 엔드 스톱. PU = 노랑색 그립 인서트 포함 핸들 및 빨강색 그립 인서트 포함 핸들이 있는 도어 핸들 모듈 1개(이스케이프 릴리스 핸들).
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
폭 20mm 이상의 게이트용 핸들 설치를 위한 확장 유닛. PU = 확장 슬리브 2개(각 슬리브의 길이 25mm).
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
익스텐션 유닛을 덮기 위한 커버 슬리브. PU = 확장 슬리브 2개(각 슬리브의 길이 25mm).
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
스위치 PSEN ml용 장착 플레이트 570490을 사용하는 경우 핸들 모듈용 장착 플레이트.
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM 장착 플랩, 슬라이딩 게이트에 필요. PU = 장착 플랩 2개.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식, 도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 2m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식, 도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 3m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식, 도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 5m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식, 도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 10m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식, 도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 20m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식, 도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 30m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식, 도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 50m
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크(예비 부품)