닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6M000025","name":"PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-U switch","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-U switch
제품 번호: 6M000025
GTIN: 4046548111101
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함, 2개의 조명
푸시버튼(각 1개 NO), 코드식, 자동 리셋 지원,
오른쪽 진입을 위한 안전 스위치, 12핀 M12
수 커넥터, 케이블 아웃렛 상향, 단일 연결
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 FCC IC EAC (유라시아) TÜV |
| 센서 원리 | 트랜스폰더 |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 낮음 |
| EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
| 트랜스폰더 코딩 | 코드식 |
| Reset type | Automatic reset |
| 직렬연결에 적합 | 아니오 |
| 단위 유형 | 센서 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 1 W |
입구
| 입력 단자의 개수 | 5 |
| 입력 DC 전압 | 24 V DC |
누름 단추
| 개수, 푸시버튼 | 2 |
| 표준에 따른 스위치 용량 p/b | EN 60947-5-1 |
| 접점 소재 푸시버튼 | Ag |
반도체 출력
| OSSD 출력의 개수 | 2 |
| 신호 출력 개수 | 1 |
| 반도체 출력 전위 절연 | 아니오 |
| 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
| EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-13 |
단추
| 접점 소재 버튼 | AgNi |
| 표준에 따른 스위치 용량 버튼 | EN 60947-5-1 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | 0 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... |
EN 55011: 클래스 A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP65 |
타임스
| 잠금/해제 요청 펄스 지속시간 | 350 - 400ms |
기계 데이터
| 사용 가능한 이스케이프 릴리즈 | 아니오 |
| 유형 1 액추에이터 | PSEN ml 1.1 |
| 센서 정렬 장착 가능 | 아니오 |
| 연결 타입 | M12, 12핀 수 |
| 케이블 선 | LiYY 12 x 0.25 mm2 |
| 제품 소재 |
Zn
알루미늄 아연도금 강 플라스틱 스테인리스강 |
| 하우징 소재 상부 파트 | 플라스틱 |
| 높이 직경 | 237.5 mm |
| 폭 치수 | 40 mm |
| 깊이 치수 | 65 mm |
| 순중량 | 1019 g |
| 총중량 | 1488 g |
트랜스폰더
| 작동 주파수 | 122 - 128kHz |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272603 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002593 |
| GTIN | 4046548111101 |
| 용량 | 0 dm3 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
선택적 액세서리
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 옥실러리 릴리즈; hyg. design 1;
패키지 구성 = 옥실러리 릴리즈 봉 및 설치 액세서리
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 1.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 1.25m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 1.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 2.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 2.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 3.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 3.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 4.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
소형 게이트를 위한 PSENmlock 액추에이터 배열용 어댑터: 반지름 300-500mm.패키지 구성 = 어댑터 1개
PSEN screw set bracket sliding door
570499
핸들 유닛의 PSENmlock 액추에이터 및
슬라이딩 게이트 설치용 스크류 세트, 패키지 구성 = 앨런
스크류 M5x16 2개, 단방향 슬롯이 있는 안전 스크류 M5x16 1개
PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
코드식 PSENmlock 스위치용 핸들 모듈, 상단 케이블 소켓으로 설치
, 오른쪽 게이트 엔드 스톱. PU = 노랑색 그립 인서트 포함 핸들 및 빨강색그립 인서트
포함 핸들이 있는 도어 핸들 모듈 1개
(이스케이프 릴리스 핸들).