닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6M000012","name":"PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
제품 번호: 6M000012
GTIN:
안전 게이트 시스템 PSENmgate, 작동 요소 포함,
2개의 조명 푸시버튼(각 1개 NO) 및 1개 E-STOP 푸시버튼(2개 NC + 1개 NO),
전체 코드식, 자동 리셋 지원, 전면 진입을
위한 안전 스위치, 19핀 M23 수 커넥터, 케이블 아웃렛
하향, 단일 연결
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 FCC IC EAC (유라시아) TÜV |
| 센서 원리 | 트랜스폰더 |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 높음 |
| EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
| 트랜스폰더 코딩 | 완전 코드식 |
| Reset type | Automatic reset |
| 직렬연결에 적합 | 아니오 |
| 단위 유형 | 센서 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 1 W |
입구
| 입력 단자의 개수 | 7 |
| 입력 DC 전압 | 24 V DC |
비상 정지
| 개수, E-STOP N/C | 2 |
| 개수, E-STOP 신호 접촉 | 1 |
| 릴리즈 타입 비상 Standstill | 턴 릴리즈 |
| 표준에 따른 스위치 용량 E-STOP | |
| 접점 소재 E-STOP | Au |
| 접점 소재 신호 접점 E-STOP | Au |
누름 단추
| 개수, 푸시버튼 | 2 |
| 표준에 따른 스위치 용량 p/b | EN 60947-5-1 |
| 접점 소재 푸시버튼 | Ag |
반도체 출력
| OSSD 출력의 개수 | 2 |
| 신호 출력 개수 | 1 |
| 반도체 출력 전위 절연 | 아니오 |
| 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
| EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-13 |
단추
| 접점 소재 버튼 | AgNi |
| 표준에 따른 스위치 용량 버튼 | EN 60947-5-1 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | 0 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... |
EN 55011: 클래스 A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP65 |
타임스
| 잠금/해제 요청 펄스 지속시간 | 350 - 400ms |
기계 데이터
| 사용 가능한 이스케이프 릴리즈 | 아니오 |
| 유형 1 액추에이터 | PSEN ml 2.1 |
| 센서 정렬 장착 가능 | 아니오 |
| 연결 타입 | |
| 케이블 선 | |
| 제품 소재 |
Zn
알루미늄 아연도금 강 스테인리스강 플라스틱 |
| 하우징 소재 상부 파트 | 플라스틱 |
| 높이 직경 | 237.5 mm |
| 폭 치수 | 40 mm |
| 깊이 치수 | 65 mm |
| 순중량 | 1061 g |
| 총중량 | 1529 g |
트랜스폰더
| 작동 주파수 | 122 - 128kHz |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272603 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002593 |
선택적 액세서리
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 옥실러리 릴리즈; hyg. design 1;
패키지 구성 = 옥실러리 릴리즈 봉 및 설치 액세서리
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 1.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 1.25m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 1.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 2.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 2.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 3.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 3.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 4.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
소형 게이트를 위한 PSENmlock 액추에이터 배열용 어댑터: 반지름 300-500mm.패키지 구성 = 어댑터 1개
PSEN screw set bracket swinging door
570498
핸들 유닛의 PSENmlock 액추에이터 및
스윙 게이트용 브래킷 설치용 스크류 세트, 패키지 구성 = 앨런
스크류 M5x12 2개, 단방향 슬롯이 있는 안전 스크류 M5x12 1개
PSEN mg bracket swinging door 70
6M000049
스윙 게이트용 PSENmgate 장착 브래킷, 높이 70 mm, 2개의
육각 소켓 헤드 나사와 1개의 조작 방지 팬 헤드
잠금 나사, M5x12
PSEN mg bracket swinging door 80
6M000050
스윙 게이트용 PSENmgate 장착 브래킷, 높이 80 mm, 2개의
육각 소켓 헤드 나사와 1개의 조작 방지 팬 헤드
잠금 나사, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 70
6M000051
스윙 게이트용 PSENmgate 핸들 유닛, 높이 70 mm, 2개의
육각 소켓 헤드 나사와 1개의 조작 방지 팬 헤드
잠금 나사, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 80
6M000052
스윙 게이트용 PSENmgate 핸들 유닛, 높이 80 mm, 2개의
육각 소켓 헤드 나사와 1개의 조작 방지 팬 헤드
잠금 나사, M5x12
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식,
도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 2m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식,
도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 3m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식,
도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 5m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식,
도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 10m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식,
도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 20m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식,
도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 30m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
연결 케이블, 19-pin M23 암 커넥터, 스트레이트, N-코드식,
도체 단면: 19 x 0.25mm², 케이블 길이: 50m