text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch

제품 번호: 6L000016
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 1x N/C, 1x N/O, 접점 가드 락킹 1x N/C, 1x N/O, 공급 전압 24V AC/DC.

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CSA  
CE  
CCC  
UKCA  
DGUV  
직렬연결에 적합 예  
단위 유형 센서  
 
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 AC/DC  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 240  
최대 전류 AC15 안전 접점 1.5  
전압 DC13 안전 접점 250  
대기 온도 -25  
55  
과전압 범위 II  
보호 종류, 호스팅  
유지력 1500  
높이 직경 192  
폭 치수 42  
깊이 치수 44  
순중량 489  
총중량 541  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN 코드 4046548101454  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272603  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002593  
용량 1.258  
 

선택적 액세서리

PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 이스케이프 릴리즈 20mm 연장.
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 이스케이프 릴리즈 40mm 연장.
PSEN me5 emergency release front
PSEN me5 emergency release front 6L000008
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 비상 릴리즈.
PSEN me5 emergency release back
PSEN me5 emergency release back 6L000009
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 비상 릴리즈 후방.
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 이스케이프 릴리즈.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
케이블 릴, TPU/TPE-U, 노란색 RAL1003, 8x0.25, 드래그 체인용으로 적합,싱글 와이어 색상: 흰색, 갈색, 초록색, 노란색, 회색, 분홍색, 파란색, 빨간색, 케이블 길이: 200m

액세서리 부속품

PSEN me5 AA
PSEN me5 AA 6L000002
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 앵글 액추에이터. 구동 반경 R ≥600 mm.
PSEN me5 AR
PSEN me5 AR 6L000003
안전 게이트 시스템 PSEN me5 스위치용 반경 액추에이터, 소형 플랩용. 구동 반경 R ≥150 mm.
PSEN me5 AF
PSEN me5 AF 6L000004
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 플렉시블 액추에이터. 구동 반경 R ≥400 mm.
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 규격 액추에이터. 구동 반경 R ≥800 mm