text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN op4H-SL-24-120/1

제품 번호: 631127
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 24 mm), 보호 필드 높이 1200 mm. 특징: 데드존 없는 캐스케이딩, 슬림라인 설계. 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
cULus 등재  
TÜV  
ESPE 타입 4  
센서 원리 광학  
보호 지역의 높이 1200  mm
해상도 보호 등급 손  
작동 범위 (m) 0.2 - 6  m
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
사용된 파장 범위 850nm  
OSSD 출력의 개수 2  
대기 온도 0 - 55  °C
습도 등급 15 ~ 95%  
응결 허용? 허용 안됨  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 10g  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 호스팅  
반응 시간 13  ms
케이블 길이 0.2  m
케이블 절연 소재 1 PVC  
(설치 시) 휨 반경 K1 1 x Ø  
휨 반경, 설치 케이블 캐스케이딩 1 x Ø  
최대 케이블 길이 20  m
하우징 소재 상부 파트 알루미늄  
소재 엔드 캡 Zamak  
소재 전면 스크린 PMMA  
높이 직경 1200  mm
폭 치수 15.4  mm
깊이 치수 32.6  mm
순중량 1400  g
총중량 2350  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN 코드 4046548086874  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272704  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002549  
용량 0  
 

선택적 액세서리

PSEN op SL Testpiece F 24 mm
PSEN op SL Testpiece F 24 mm 631186
직경 24 mm의 테스트 로드, 손 보호
PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
반사 거울 너비 80 mm, 길이 165 cm. PSENopt 제품군의 165 cm 이하의 모든 라이트 가드와 함께 사용 가능. 기계에 직접 설치하는경우 "PSEN op 미러 브래킷 키트/1" 장착 브래킷 필요, "PSEN op Protective" 장착 브래킷에 설치하는 경우 "PSEN op 보호 브래킷 미러/1" 필요.
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
액세서리 PSENopt slim, 직렬 PSENopt Slim의 여러 라이트 가드 상호 연결용케이스케이딩 케이블, 케이블 길이: 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
액세서리 PSENopt slim, 직렬 PSENopt Slim의 여러 라이트 가드 상호 연결용케이스케이딩 케이블, 케이블 길이: 0.5m
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
액세서리 PSENopt slim, 직렬 PSENopt Slim의 여러 라이트 가드 상호 연결용케이스케이딩 케이블, 케이블 길이: 0.1m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
PSENopt SL 시리즈 라이트 가드용 O형 장착 브래킷. 프로파일의 측면에 부착. PU = 장착 브래킷 4개
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
PSENopt SL 시리즈 라이트 가드용 L형 장착 브래킷. 프로파일의 측면에 부착. PU = 장착 브래킷 2개
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
PSENopt SL 시리즈 라이트 가드용 C형 장착 브래킷. 프로파일의 측면에 부착. PU = 장착 브래킷 2개