닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"630382","name":"PSEN op4S-1-2","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GN"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN op4S-1-2
제품 번호: 630382
GTIN: 4046548047776
안전 라이트 빔 장치, 타입 4, PL e, 신체 보호, 적외선 센서(작동 범위향상),
연결 리시버: 4-핀 M12 수 커넥터,
연결 트랜스미터: 4-핀 M12 수 커넥터, 연결 케이블은 장치에
제공되지 않음.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
| ESPE 타입 | 4 |
| 센서 원리 | 레이저 |
| 해상도 보호 등급 | 몸 |
| 작동 범위 (m) |
0
40 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) |
20
30 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
광학 데이터
| 사용된 파장 범위 | 650nm |
반도체 출력
| OSSD 출력의 개수 | 0 |
환경 데이터
| 대기 온도 |
-10
50 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-3 |
| 습도 등급 | 40°C에서 95% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 보호 종류, 호스팅 | IP67 |
타임스
| 반응 시간 |
0.33
0.33 |
기계 데이터
| 연결 타입 | M12 4핀 |
| 하우징 소재 상부 파트 | ABS UL 94 V0 |
| 깊이 치수 | 68.2 |
| 순중량 | 47 |
| 총중량 | 75 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272701 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC001831 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548047776 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m