text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN op Mirror-190/1

제품 번호: 630905
GTIN: 4046548069020
반사 거울 너비 80 mm, 길이 190 cm. PSENopt 제품군의 190 cm 이하의 모든 라이트 가드와 함께 사용 가능. 기계에 직접 설치하는경우 "PSEN op 미러 브래킷 키트/1" 장착 브래킷 필요, "PSEN op Protective" 장착 브래킷에 설치하는 경우 "PSEN op 보호 브래킷 미러/1" 필요.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 -  
 
하우징 소재 알루미늄  
높이 직경 1845  
폭 치수 89  
깊이 치수 95  
순중량 5300  
총중량 7000  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27273605  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002467  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548069020  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

필수적 액세서리

PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
직접 설치를 위한 "PSEN op 미러" 시리즈용 설치 브래킷.