text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN sc S 5.5 08-12

제품 번호: 6D000021
GTIN: 4046548095357
슬레이브 모델, 30mm/40mm/50mm/70mm/150mm 감지 기능, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 교환 가능한 메모리 블록으로 신속하게 교환, 5.5 m 안전 구역, PSENscan M 디바이스 사용: 최대 2개의 안전 구역 병렬 활성, 최대 2개의 경고 구역 병렬 활성, 최대 10개의 구성 가능한 구역 세트, 측정 데이터 출력(UDP), 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO 61496-3에 따른 어플리케이션 재시작.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

슬레이브 모델, 30mm/40mm/50mm/70mm/150mm 감지 기능, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 교환 가능한 메모리 블록으로 신속하게 교환, 5.5 m 안전 구역, PSENscan M 디바이스 사용: 최대 2개의 안전 구역 병렬 활성, 최대 2개의 경고 구역 병렬 활성, 최대 10개의 구성 가능한 구역 세트, 측정 데이터 출력(UDP), 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO 61496-3에 따른 어플리케이션 재시작.

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
TÜV  
EAC (유라시아)  
ESPE 타입 3  
상품 유형 Subscriber  
센서 원리 광학  
선택 가능한 해상도 50  
40  
30  
150  
70  
다양한 해상도의 작동 범위 위험 구역 40m/해상도 150mm  
22m/해상도 40mm  
19m/해상도 30mm  
23m/해상도 50mm  
40m/해상도 70mm  
다양한 해상도의 작동 범위 안전 구역 3m/해상도 40mm  
5.5m/해상도 150mm  
2.50m/해상도 30mm  
4m/해상도 50mm  
5.5m/해상도 70mm  
구역 동시 모니터링 수 2  
구역 구성 수 10  
 
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 8  
사용된 파장 범위 905nm  
스캐닝 구역 275°  
최대 수직 감지 각도 0.12°  
각 해상도 0.1°  
0의 입력 신호 레벨 < 5 V  
입력 DC 전압 24 V  
전류 "0" 반도체 출력 PSENscan < 700 µA  
이더넷 인터페이스 커넥터 유형 M12x1, 4핀, D-코드  
이더넷 전송률 100 MBit/s  
이더넷 인터페이스의 개수 1  
대기 온도 -10  
50  
습도 등급 최대 95%  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 10g  
보호 종류, 호스팅 IP65  
반응 시간 62  
62  
회전 시간 30  
하우징 소재 알루미늄  
하우징 소재 상부 파트 PC  
소재 전면 스크린 PMMA  
높이 직경 152  
폭 치수 102  
깊이 치수 112.5  
순중량 1530  
총중량 2140  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272705  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002550  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548095357  
용량 13.020  dm3
Harmonized System Code 90314990  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
빠른 교환을 위한 교환 가능 메모리 모듈 08-12 안전 레이저 스캐너
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
제공된 펌웨어 버전 3.1.3에서 안전 레이저 스캐너 PSEN sc L/M/S 에 대한 교체품으로 사용되는 창이 달린 교환 가능 스캐너 헤드
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
클리닝 용액
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
클리닝 천

필수적 액세서리

PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
경사각 및 롤 각 조정용 고정 브래킷
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
경사각 조정용 고정 브래킷
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
머리 보호용 액세서리
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
바닥 고정용 고정 브래킷
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
코너 고정 외부 엣지용 고정 브래킷
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m 6D000022
연결 케이블, PUR, 녹색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐, 8핀, 커넥터 스트레이트 M12와 커넥터 스트레이트 M12 연결, PSENscan 마스터 가입자용 연결 케이블, 케이블 길이: 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m 6D000023
연결 케이블, PUR, 녹색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐, 8핀, 커넥터 스트레이트 M12와 커넥터 스트레이트 M12 연결, PSENscan 마스터 가입자용 연결 케이블, 케이블 길이: 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m 6D000024
연결 케이블, PUR, 녹색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐, 8핀, 커넥터 스트레이트 M12와 커넥터 스트레이트 M12 연결, PSENscan 마스터 가입자용 연결 케이블, 케이블 길이: 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m 6D000025
연결 케이블, PUR, 녹색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐, 8핀, 커넥터 스트레이트 M12와 커넥터 스트레이트 M12 연결, PSENscan 마스터 가입자용 연결 케이블, 케이블 길이: 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m 6D000026
연결 케이블, PUR, 녹색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐, 8핀, 커넥터 스트레이트 M12와 커넥터 스트레이트 M12 연결, PSENscan 마스터 가입자용 연결 케이블, 케이블 길이: 20m