text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN sc PN 5.5 08 back

제품 번호: 6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFIsafe 탑재 PROFINET IO 장치, 30mm, 40mm, 50mm, 70mm, 150mm 감지 기능, 뮤팅, 부분 뮤팅, 오버라이드, EDM, 재시동 EN ISO 61496-3에 따른 어플리케이션, 수직 어플리케이션, 최대 15개동적 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 후면의 교환 가능한 메모리 모듈 덕분에 빠른 교체, 창 교체 가능, ROS & C++ 인터페이스 사용 가능, 5.5m 안전 구역,최대 8개 병렬 안전/경고 구역, 확장 연결 옵션(I/O), 70개 구성 가능한 구역 세트.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

PROFIsafe 탑재 PROFINET IO 장치, 30mm, 40mm, 50mm, 70mm, 150mm 감지 기능, 뮤팅, 부분 뮤팅, 오버라이드, EDM, 재시동 EN ISO 61496-3에 따른 어플리케이션, 수직 어플리케이션, 최대 15개동적 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 후면의 교환 가능한 메모리 모듈 덕분에 빠른 교체, 창 교체 가능, ROS & C++ 인터페이스 사용 가능, 5.5m 안전 구역,최대 8개 병렬 안전/경고 구역, 확장 연결 옵션(I/O), 70개 구성 가능한 구역 세트.

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
TÜV  
ESPE 타입 3  
상품 유형
센서 원리 광학  
작동 범위 (m) 5.5  
5.5  
선택 가능한 해상도 50  
30  
40  
150  
70  
다양한 해상도의 작동 범위 위험 구역 40m/해상도 150mm  
22m/해상도 40mm  
19m/해상도 30mm  
23m/해상도 50mm  
40m/해상도 70mm  
다양한 해상도의 작동 범위 안전 구역 3m/해상도 40mm  
5.5m/해상도 150mm  
2.50m/해상도 30mm  
4m/해상도 50mm  
5.5m/해상도 70mm  
구역 동시 모니터링 수 8  
구역 구성 수 70  
 
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 8.5  
사용된 파장 범위 905nm  
스캐닝 구역 275°  
최대 수직 감지 각도 0.12°  
각 해상도 0.1°  
0의 입력 신호 레벨 < 5 V  
입력 DC 전압 24 V  
반도체 출력의 갯수 8  
반도체 출력 함수
전류 "0" 반도체 출력 PSENscan < 700 µA  
이더넷 인터페이스 커넥터 유형 M12x1, 4핀, D-코드  
이더넷 전송률 100 MBit/s  
대기 온도 -10  
50  
습도 등급 최대 95%  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 10g  
보호 종류, 호스팅 IP65  
반응 시간 94  
94  
회전 시간 42  
연결 타입
하우징 소재 알루미늄  
하우징 소재 상부 파트 PC  
소재 전면 스크린 PMMA  
높이 직경 152  
폭 치수 102  
깊이 치수 112.5  
순중량 1400  
총중량 2514  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272705  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002550  
GTIN 4046548110296  
용량 0  dm3
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

선택적 액세서리

PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
제공된 펌웨어 버전 3.1.3에서 안전 레이저 스캐너 PSEN sc L/M/S 에 대한 교체품으로 사용되는 창이 달린 교환 가능 스캐너 헤드
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
클리닝 용액
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
클리닝 천
PSEN sc memory fbus
PSEN sc memory fbus 6D000037
빠른 교환을 위한 교환 가능 메모리 모듈 08-12 안전 레이저 스캐너

필수적 액세서리

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
네트워크 케이블, 이더넷 Cat5e, PVC, 검은색, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12 (IP67), D-코드식, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
네트워크 케이블, 이더넷 Cat5e, PVC, 검은색, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12 (IP67), D-코드식, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
네트워크 케이블, 이더넷 Cat5e, PVC, 검은색, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12 (IP67), D-코드식, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 10m
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
경사각 및 롤 각 조정용 고정 브래킷
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
경사각 조정용 고정 브래킷
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
머리 보호용 액세서리
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
바닥 고정용 고정 브래킷
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
코너 고정 외부 엣지용 고정 브래킷
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 3m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 5m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 20m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 0.5m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 3m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 5m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 10m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 20m