닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6D000019","name":"PSEN sc M 5.5 08-17","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN sc M 5.5 08-17
제품 번호: 6D000019
GTIN: 4046548095333
마스터 – 모델, 최대 3개 슬레이브 직렬 연결,
30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm 감지 능력, 뮤팅,
부분 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO
61496-3에 따른 어플리케이션 재시동, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정데이터 출력(UDP),
빠른 교체, 교환 가능한 메모리 블럭, 창 교체, ROS
& C++ 인터페이스 제공, -10°C ~ +50°C, 5.5 m 안전 구역,
확장 연결 옵션(I/O), 3개 병렬 안전 구역, 3개
병렬 경고 구역, 70개 구성 가능 구역 세트.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
마스터 – 모델, 최대 3개 슬레이브 직렬 연결, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm 감지 능력, 뮤팅, 부분 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO 61496-3에 따른 어플리케이션 재시동, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정데이터 출력(UDP), 빠른 교체, 교환 가능한 메모리 블럭, 창 교체, ROS & C++ 인터페이스 제공, -10°C ~ +50°C, 5.5 m 안전 구역, 확장 연결 옵션(I/O), 3개 병렬 안전 구역, 3개 병렬 경고 구역, 70개 구성 가능 구역 세트.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 TÜV EAC (유라시아) |
| ESPE 타입 | 3 |
| 상품 유형 | 마스터 |
| 센서 원리 | 광학 |
| 선택 가능한 해상도 |
50
40 30 150 70 |
| 다양한 해상도의 작동 범위 위험 구역 |
40m/해상도 150mm
22m/해상도 40mm 19m/해상도 30mm 23m/해상도 50mm 40m/해상도 70mm |
| 다양한 해상도의 작동 범위 안전 구역 |
3m/해상도 40mm
5.5m/해상도 150mm 2.50m/해상도 30mm 4m/해상도 50mm 5.5m/해상도 70mm |
| 구역 동시 모니터링 수 | 3 |
| 구역 구성 수 | 70 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 8 |
광학 데이터
| 사용된 파장 범위 | 905nm |
| 스캐닝 구역 | 275° |
| 최대 수직 감지 각도 | 0.12° |
| 각 해상도 | 0.1° |
구성 가능한 입력 / 출력
| 설정 가능한 I/O의 개수 | 2 |
입구
| 입력 단자의 개수 | 12 |
| 0의 입력 신호 레벨 | < 5 V |
| 입력 DC 전압 | 24 V |
반도체 출력
| OSSD 출력의 개수 | 6 |
| 전류 "0" 반도체 출력 PSENscan | < 700 µA |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 인터페이스 커넥터 유형 | M12x1, 4핀, D-코드 |
| 이더넷 전송률 | 100 MBit/s |
| 이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
환경 데이터
| 대기 온도 |
-10
50 |
| 습도 등급 | 최대 95% |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
| 보호 종류, 호스팅 | IP65 |
타임스
| 반응 시간 |
62
62 |
| 회전 시간 | 30 |
기계 데이터
| 연결 타입 |
M12, 8핀 수
M12, 17핀 수 |
| 하우징 소재 | 알루미늄 |
| 하우징 소재 상부 파트 | PC |
| 소재 전면 스크린 | PMMA |
| 높이 직경 | 152 |
| 폭 치수 | 102 |
| 깊이 치수 | 112.5 |
| 순중량 | 1530 |
| 총중량 | 2140 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272705 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095333 |
| 용량 | 13.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSEN sc head
6D000007
제공된 펌웨어 버전
3.1.3에서 안전 레이저 스캐너 PSEN sc L/M/S
에 대한 교체품으로 사용되는 창이 달린 교환 가능 스캐너 헤드
필수적 액세서리
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
네트워크 케이블, 이더넷 Cat5e, PVC, 검은색, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12
(IP67), D-코드식, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
네트워크 케이블, 이더넷 Cat5e, PVC, 검은색, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12
(IP67), D-코드식, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
네트워크 케이블, 이더넷 Cat5e, PVC, 검은색, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12
(IP67), D-코드식, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
연결 케이블, PUR, 녹색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐, 8핀,
커넥터 스트레이트 M12와 커넥터 스트레이트 M12 연결,
PSENscan 마스터 가입자용 연결 케이블, 케이블 길이: 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
연결 케이블, PUR, 녹색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐, 8핀,
커넥터 스트레이트 M12와 커넥터 스트레이트 M12 연결,
PSENscan 마스터 가입자용 연결 케이블, 케이블 길이: 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
연결 케이블, PUR, 녹색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐, 8핀,
커넥터 스트레이트 M12와 커넥터 스트레이트 M12 연결,
PSENscan 마스터 가입자용 연결 케이블, 케이블 길이: 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
연결 케이블, PUR, 녹색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐, 8핀,
커넥터 스트레이트 M12와 커넥터 스트레이트 M12 연결,
PSENscan 마스터 가입자용 연결 케이블, 케이블 길이: 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
연결 케이블, PUR, 녹색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐, 8핀,
커넥터 스트레이트 M12와 커넥터 스트레이트 M12 연결,
PSENscan 마스터 가입자용 연결 케이블, 케이블 길이: 20m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
특수 연결 케이블 Advanced PSENscan, PUR, 노란색 RAL1003, 17-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, 케이블 길이: 2m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
특수 연결 케이블 Advanced PSENscan, PUR, 노란색 RAL1003, 17-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, 케이블 길이: 5m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
특수 연결 케이블 Advanced PSENscan, PUR, 노란색 RAL1003, 17-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, 케이블 길이: 20m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
특수 연결 케이블 Advanced PSENscan, PUR, 노란색 RAL1003, 17-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, 케이블 길이: 50m