닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6D000013","name":"PSEN sc L 5.5 08-12","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN sc L 5.5 08-12
제품 번호: 6D000013
GTIN: 4046548095272
라이트 모델, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 감지 능력,
뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO61496-3에 따른 재시작 어플리케이션,
수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP),
교환 가능 메모리 블록을 이용한 빠른 교환, 5.5 m
안전 구역, 최대 2개의 병렬 활성 안전 구역, 최대 2개의
병렬 활성 경고 구역, 최대 10개의 구성 가능 구역 세트.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
라이트 모델, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 감지 능력, 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO61496-3에 따른 재시작 어플리케이션, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 교환 가능 메모리 블록을 이용한 빠른 교환, 5.5 m 안전 구역, 최대 2개의 병렬 활성 안전 구역, 최대 2개의 병렬 활성 경고 구역, 최대 10개의 구성 가능 구역 세트.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 TÜV EAC (유라시아) |
| ESPE 타입 | 3 |
| 상품 유형 | Light |
| 센서 원리 | 광학 |
| 선택 가능한 해상도 |
50
40 30 150 70 |
| 다양한 해상도의 작동 범위 위험 구역 |
40m/해상도 150mm
22m/해상도 40mm 19m/해상도 30mm 23m/해상도 50mm 40m/해상도 70mm |
| 다양한 해상도의 작동 범위 안전 구역 |
3m/해상도 40mm
5.5m/해상도 150mm 2.50m/해상도 30mm 4m/해상도 50mm 5.5m/해상도 70mm |
| 구역 동시 모니터링 수 | 2 |
| 구역 구성 수 | 10 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 8 |
광학 데이터
| 사용된 파장 범위 | 905nm |
| 스캐닝 구역 | 275° |
| 최대 수직 감지 각도 | 0.12° |
| 각 해상도 | 0.1° |
입구
| 0의 입력 신호 레벨 | < 5 V |
| 입력 DC 전압 | 24 V |
반도체 출력
| OSSD 출력의 개수 | 4 |
| 전류 "0" 반도체 출력 PSENscan | < 700 µA |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 인터페이스 커넥터 유형 | M12x1, 4핀, D-코드 |
| 이더넷 전송률 | 100 MBit/s |
| 이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
환경 데이터
| 대기 온도 |
-10
50 |
| 습도 등급 | 최대 95% |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
| 보호 종류, 호스팅 | IP65 |
타임스
| 반응 시간 |
62
62 |
| 회전 시간 | 30 |
기계 데이터
| 연결 타입 |
M12, 8핀 수
M12, 12핀 수 |
| 하우징 소재 | 알루미늄 |
| 하우징 소재 상부 파트 | PC |
| 소재 전면 스크린 | PMMA |
| 높이 직경 | 152 |
| 폭 치수 | 102 |
| 깊이 치수 | 112.5 |
| 순중량 | 1530 |
| 총중량 | 2140 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272705 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095272 |
| 용량 | 13.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSEN sc head
6D000007
제공된 펌웨어 버전
3.1.3에서 안전 레이저 스캐너 PSEN sc L/M/S
에 대한 교체품으로 사용되는 창이 달린 교환 가능 스캐너 헤드
필수적 액세서리
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
네트워크 케이블, 이더넷 Cat5e, PVC, 검은색, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12
(IP67), D-코드식, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
네트워크 케이블, 이더넷 Cat5e, PVC, 검은색, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12
(IP67), D-코드식, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
네트워크 케이블, 이더넷 Cat5e, PVC, 검은색, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12
(IP67), D-코드식, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 10m