닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6D000037","name":"PSEN sc memory fbus","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN sc memory fbus
제품 번호: 6D000037
GTIN: 4046548110814
빠른 교환을 위한 교환 가능 메모리 모듈 08-12
안전 레이저 스캐너
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
| ECLASS 참조 기능 | 27272791 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC003015 |
| GTIN | 4046548110814 |
| 용량 | 0.374 dm3 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
필수적 액세서리
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
네트워크 케이블, 이더넷 Cat5e, PVC, 검은색, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12
(IP67), D-코드식, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
네트워크 케이블, 이더넷 Cat5e, PVC, 검은색, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12
(IP67), D-코드식, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
네트워크 케이블, 이더넷 Cat5e, PVC, 검은색, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12
(IP67), D-코드식, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12
수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm²,
케이블 길이: 3m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12
수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm²,
케이블 길이: 5m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12
수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm²,
케이블 길이: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12
수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm²,
케이블 길이: 20m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12
수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D-
코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 0.5m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12
수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D-
코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 3m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12
수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D-
코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 5m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12
수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D-
코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 10m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12
수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D-
코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 20m