닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6D000005","name":"PSEN sc memory 08-17","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN sc memory 08-17
제품 번호: 6D000005
GTIN: 4046548088465
빠른 교환을 위한 교환 가능 메모리 모듈 08-17
안전 레이저 스캐너
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272792 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548088465 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
특수 연결 케이블 Advanced PSENscan, PUR, 노란색 RAL1003, 17-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, 케이블 길이: 2m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
특수 연결 케이블 Advanced PSENscan, PUR, 노란색 RAL1003, 17-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, 케이블 길이: 5m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
특수 연결 케이블 Advanced PSENscan, PUR, 노란색 RAL1003, 17-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, 케이블 길이: 20m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
특수 연결 케이블 Advanced PSENscan, PUR, 노란색 RAL1003, 17-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, 케이블 길이: 50m