닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6B000003","name":"PSEN rd1.2 sensor","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN rd1.2 sensor
제품 번호: 6B000003
GTIN: 4046548104523
레이더 센서, 5 m 작동 범위, ENISO 13849에 따른 PL d (Cat. 3)
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 | 6c |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27274501 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC004807 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104523 |
| 용량 | 3.534 dm3 |
| Harmonized System Code | 85261000 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
연결 리드, 5핀 M12 암 커넥터와 5핀 M12 수 커넥터, 앵글드, 꼬임쌍,
차폐, 케이블 길이: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
연결 리드, 5핀 M12 암 커넥터와 5핀 M12 수 커넥터, 앵글드, 꼬임쌍,
차폐, 케이블 길이: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
연결 리드, 5핀 M12 암 커넥터와 5핀 M12 수 커넥터, 앵글드, 꼬임쌍,
차폐, 케이블 길이: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
연결 리드, 5핀 M12 암 커넥터와 5핀 M12 수 커넥터, 앵글드, 꼬임쌍,
차폐, 케이블 길이: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitabl e
for the Interface: CANopen.