text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSENvip IPM

제품 번호: 584300
GTIN: 4046548089844
PSENvip2 시스템의 벤딩 각도 측정을 위한 애드온 모듈, 수광부(PSENvip R, PSENvip LR), 투광부(PSENvip E) 및 특수 모듈 PSSu K FAU P으로 구성 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

단계적 폐지 조항


단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

PSENvip2 시스템의 벤딩 각도 측정을 위한 애드온 모듈, 수광부(PSENvip R, PSENvip LR), 투광부(PSENvip E) 및 특수 모듈 PSSu K FAU P으로 구성 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
어플리케이션 범위 규격  
 
U1의 용도 모듈 전원  
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 5.5  
U2의 용도 주변장치 전원  
공급 전압 2 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위 -30 %/+25 %  
디지털 입력의 개수 1  
1  
입력 DC 전압 24 V DC  
EN 61131-2에 따른 입력 유형 3  
반도체 출력의 갯수 1  
외부 전압 공차 DC 반도체
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 DC-12  
USB 호스트 인터페이스 개수 1  
이더넷 IP 주소 기본 설정 192.168.0.13  
이더넷 인터페이스 커넥터 유형 RJ45  
이더넷 전송률 10 MBit/s  
100 MBit/s  
이더넷 인터페이스의 개수 2  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0  
60  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20 (not evaluated by UL)  
단자 보호 유형
전위 절연 1 사이 주변장치 및 모듈 전원  
전위 절연 유형 1 기본 절연  
장착 위치 수직  
DIN 레일 치수 35 x 7.5 EN 50022  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
스프링 타입 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 96  
폭 치수 45  
깊이 치수 111.5  
순중량 170  
총중량 180  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27319090  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC004672  
GTIN 4046548089844  
용량 0.617  dm3
Harmonized System Code 85176200  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

필수적 액세서리

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
PNOZ m B1용 플러그인 스크류 단자 세트, 베이스 유닛, 소형 컨트롤러PNOZmulti 2.
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
PNOZ m B1용 스프링 타입 단자 세트, 베이스 유닛, 소형 컨트롤러 PNOZmulti2.