닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"584200","name":"PSENvip E","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSENvip E
제품 번호: 584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip 투광부.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
UL 등재
CE UKCA TIIS TÜV |
| ESPE 타입 | 4 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 5 W |
광학 데이터
| 광원 유형 | 고전력 LED |
| 사용된 파장 범위 | 510 - 550nm |
입구
| 입력 단자의 개수 | 2 |
| 입력 DC 전압 | 24 V DC |
| 입력 전위 절연 | 아니오 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | 0 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP54 |
| UL 박스 유형 | 1 |
기계 데이터
| 연결 타입 | M12 |
| 케이블 선 | LiYY 4 x 0.25 mm2 |
| 최대 케이블 길이 | 75 m |
| 하우징 소재 상부 파트 | 알루미늄 |
| 높이 직경 | 90 mm |
| 폭 치수 | 95 mm |
| 깊이 치수 | 136 mm |
| 순중량 | 1000 g |
| 총중량 | 1250 g |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27310101 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078527 |
| 용량 | 9.686 dm3 |
| Harmonized System Code | 90138000 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
액세서리 부속품
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, 컴팩트 모듈, 고장안전, 특수 모듈, PSENvip용 분석 기기,
기본 버전, 1x 인터페이스 PSENvip 수광부, 1x 인터페이스 PSENvip
투광부, 4x 입력, 2x 시험 펄스 출력 0.25 A, 2x 출력, 1.75
A, 싱글 폴, 플러스 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지,
피드백 회로 없음, 2x 출력, 3 A, 듀얼 폴, 회로 단락 방지,
과부하 방지, 높은 방전 전압, 피드백 회로 없음, 2x Ethernet
인터페이스, 100 MBit/초.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, 컴팩트 모듈, 고장안전, 특수 모듈, PSENvip용 분석 기기,
생산 버전, 1x 인터페이스 PSENvip 수광부, 1x 인터페이스
PSENvip 투광부, 4x 입력, 2x 시험 펄스 출력 0.25A, 2x 출력, 1,75
A, 싱글 폴, 플러스 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지,
피드백 회로 없음, 2x 출력, 3A, 듀얼 폴, 회로 단락 방지,
과부하 방지, 높은 방전 전압, 피드백 회로 없음, 2x Ethernet
인터페이스, 100MBit/초.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.