닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"583200","name":"PSENvip TP","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380I1"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSENvip TP
제품 번호: 583200
GTIN: 4046548054293
정기 기능 점검용 PSENvip 테스트 피스.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27319090 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548054293 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 39269097 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |