닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"570303","name":"PSEN rs2.0-175","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080ED"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN rs2.0-175
제품 번호: 570303
GTIN: 4046548062823
E-STOP 푸시버튼, 플라스틱 하우징, 2xNC+2xNO 접점을 포함한 로프 스위치,
최대 175 N의 스프링력.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
6a
6b |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27270607 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062823 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
로프 스위치 PSEN rope용 로프. 로프 직경 3 mm /
피복 직경 4 mm. PVC 피복, 빨간색. 100 m 롤러.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
케이블 릴, TPU/TPE-U, 노란색 RAL1003, 8x0.25, 드래그 체인용으로 적합,싱 글 와이어 색상:
흰색, 갈색, 초록색, 노란색, 회색, 분홍색, 파란색, 빨간색,
케이블 길이: 200m
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti용 분산화 입력 모듈, 방수 방진 등급 IP67,
연결 모듈을 통한 연결, 8x 안전 디지털 입력, 8x 출력 규격으로 구성 가능,
시험 펄스 또는 24V.