text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN rs1.0-300

제품 번호: 570300
GTIN: 4046548062816
E-STOP 푸시버튼, 금속 하우징, 2xNC+2xNO 접점을 포함한 로프 스위치, 최대 300 N의 스프링력.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC (유라시아)  
 
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 240  V
최대 전류 AC15 안전 접점 3  A
전압 DC13 안전 접점 250  V
대기 온도 -30 - 80  °C
보호 종류, 호스팅 IP67  
하단 섹션 하우징 소재 알루미늄 다이캐스트  
하우징 소재 상부 파트 알루미늄 다이캐스트  
소재 액추에이터 아연 다이캐스트  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
높이 직경 88  mm
폭 치수 282  mm
깊이 치수 90.1  mm
순중량 939  g
총중량 1056  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 6b  
6c  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27270607  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062816  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN rs spring 175
PSEN rs spring 175 570310
최대 175 N 스프링력을 가진 로프 스프링.
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
최대 300 N 스프링력을 가진 로프 스프링.
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
편향 풀리 직경 75 mm.
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
풀리 블록, 회전 가능.
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
로프 스위치 PSEN rs용 로프. 로프 직경 3 mm / 피복 직경 4 mm. PVC 피복, 빨간색. 50 m 롤러.
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
로프 스위치 PSEN rope용 로프. 로프 직경 3 mm / 피복 직경 4 mm. PVC 피복, 빨간색. 100 m 롤러.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
케이블 릴, TPU/TPE-U, 노란색 RAL1003, 8x0.25, 드래그 체인용으로 적합,싱 글 와이어 색상: 흰색, 갈색, 초록색, 노란색, 회색, 분홍색, 파란색, 빨간색, 케이블 길이: 200m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
PNOZmulti용 분산화 입력 모듈, 방수 방진 등급 IP67, 연결 모듈을 통한 연결, 8x 안전 디지털 입력, 8x 출력 규격으로 구성 가능, 시험 펄스 또는 24V.