닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"2A000019","name":"PNOZ yo5 2NO 2NO t","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ yo5 2NO 2NO t
제품 번호: 2A000019
GTIN: 4046548106206
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈,
안전 릴레이 출력 2개가 있는 출력 펑션 1개, 포지티브 가이드,
온-딜레이, 피드백 루프용 입력 1개 및
안전 릴레이 출력 2개 포함, 포지티브 가이드, 오프-딜레이, 피드백 루프용
입력 1개, 신호 출력 1개, 지연 시간 설정을 위한
로터리 스위치 1개, 지연 인수 설정 및
오프-딜레이 또는 온-딜레이 선택을 위한 로터리 스위치 1개,
LED 디스플레이
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 안전 릴레이 출력 2개가 있는 출력 펑션 1개, 포지티브 가이드, 온-딜레이, 피드백 루프용 입력 1개 및 안전 릴레이 출력 2개 포함, 포지티브 가이드, 오프-딜레이, 피드백 루프용 입력 1개, 신호 출력 1개, 지연 시간 설정을 위한 로터리 스위치 1개, 지연 인수 설정 및 오프-딜레이 또는 온-딜레이 선택을 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
| UINT1의 용도 | Versorgung des Moduls |
| 내부 전압원 | über Kopfmodul |
| UINT1의 전압 유형 | DC |
입구
| EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
| 입력 전위 절연 | 아니오 |
繼電器輸出
| 활용 범주 AC/DC1 표준 | |
| 전압 AC1 안전 접점 | 240 |
| 최대 전류 AC1 안전 접점 | 5 |
| 전압 DC1 안전 접점 | 24 |
| 최대 전류 DC1 안전 접점 | 5 |
| 활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| 전압 AC15 안전 접점 | 230 |
| 최대 전류 AC15 안전 접점 | 4 |
| 전압 DC13 안전 접점 | 24 |
| 안전 접점: UL에서 AC | |
| 안전 접점: Pilot Duty | B300, R300 |
| 릴레이 접점 재료 | AgCuNi |
| 추가 접점 사양 릴레이 | + 0.2 µm Au |
| 전위 절연 릴레이 출력 | 예 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -20 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 응결 허용? | unzulässig |
| 영구 작동 높이 ASL | 5000 m |
| EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-5-1 |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | IP54 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 | IP20 |
타임스
| 허용 범위 Tv | +/-1,5 % |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | 출력 및 시스템 전압 |
| 전위 절연 유형 1 | 안전 분리 |
기계 데이터
| 장착 위치 | beliebig |
| DIN 레일 치수 | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 하우징 소재 상부 파트 | PC |
| 커넥션 터미널 |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| 터미널 스타일 | steckbar |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
| 높이 직경 | 98 |
| 폭 치수 | 17.5 |
| 깊이 치수 | 121 |
| 순중량 | 137 |
| 총중량 | 195 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27371819 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
| ETIM 참조 기능 | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548106206 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
필수적 액세서리
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
예비 플러그인 단자 세트, 스크류 단자, PU = X1,X2,
X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
예비 플러그인 단자 세트, 스프링력 기술, PU = X1,
X2, X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.