text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
13개 제품이 발견됨
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
RevPi Connect에 CAN bus를 장착하기 위해 RevPi Con CAN 사용 가능. 상단의 모듈에는 CAN bus 연결용 4핀 커넥터가 있음. 전송률: 최대 1 MBit/초, 하우징 규격(H x W x D ...

요청
RevPI AIO
Z9000015
베이스 모듈 RevPi Core / RevPi Core 3용 아날로그 확장 모듈 AIO, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x110.5 mm, 보호 유형: IP 20, 입력 채널 수: 6, 출력 채 ...

요청
RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
RevPi Connect에 169MHz Wireless M-Bus를 장착하기 위해 RevPi Con M-Bus VHP 사용 가능. 확장 모듈 전면에는 안테나 연결을 위한 SMA 소켓이 있음(안테나는 유닛에 제공되지 ...

요청
RevPi DI
Z9000013
베이스 모듈 RevPi Core / RevPi Core 3용 디지털 확장 모듈 DI, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5mm, 보호 유형: IP 20, 디지털 입력 수: 16.

요청
RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz
Z9000019
RevPi Connect에 868MHz Wireless M-Bus를 장착하기 위해 RevPi Con M-Bus 사용 가능. 확장 모듈 전면에는 안테나 연결을 위한 SMA 소켓이 있음(안테나는 유닛에 제공되지 않음), ...

요청
KUNBUS-GW Profibus
Z9000008
모듈형 게이트웨이 PROFIBUS, 베이스 모듈 RevPi Core / RevPi Core 3용 통신 모듈, 최대 2개의 통신 모듈 연결 가능, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 mm ...

요청
RevPi DIO
Z9000012
베이스 모듈 RevPi Core / RevPi Core 3용 디지털 확장 모듈 DIO, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5mm, 보호 유형: IP 20, 디지털 입력 수: 14, 디지털 ...

요청
KUNBUS-GW Profinet-IRT
Z9000007
모듈형 게이트웨이 PROFINET IRT, 베이스 모듈 RevPi Core / RevPi Core 3용 통신 모듈, 최대 2개의 통신 모듈 연결 가능, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x 110. ...

요청
KUNBUS-GW EtherCAT
Z9000010
모듈형 게이트웨이 EtherCAT, 베이스 모듈 RevPi Core / RevPi Core 3용 통신 모듈, 최대 2개의 통신 모듈 연결 가능, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 mm ...

요청
KUNBUS-GW Ethernet/IP
Z9000009
모듈형 게이트웨이 Ethernet/IP, 베이스 모듈 RevPi Core / RevPi Core 3용 통신 모듈, 최대 2개의 통신 모듈 연결 가능, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 ...

요청
RevPi DO
Z9000014
베이스 모듈 RevPi Core / RevPi Core 3용 디지털 확장 모듈 DO, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5mm, 보호 유형: IP 20, 디지털 출력 수: 16, 출력당 ...

요청
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
개별 Revolution Pi 모듈 연결을 위한 PiBridge용 점퍼. 모든 Revolution Pi 베이스 모듈 및 확장 모듈에 범용으로 적합.

요청
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
개별 Revolution Pi 모듈 연결을 위한 ConBridge용 점퍼. RevPi Con 확장 모듈과 연결된 RevPi Connect에만 적합.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택