닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"750700","name":"PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0100B0240","00100002397139","0010000239713980SA"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
제품 번호: 750700
GTIN:
라이선스 PNOZsigma 컨피규레이터, PNOZ s30 구성용,
기간 제한 없음, 라이선스는 작업장에 결합됨.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242501 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC000809 |
| UNSPSC 25 | 43232608 |
선택적 액세서리
적합 분야:
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력:
증분형 엔코더, 근접 스위치, 출력: 2 N/O, 2 N/C, UB: 24 -240V
AC/DC, 폭: 45mm, standstill, 속도,
속도 범위, 위치, 방향, 아날로그 전압(트랙 S) 모니터링,
눌러서 돌리기 조작 표시, 플러그인 스크류 단자,
PNOZsigma 접점 확장으로 확장.
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 출력: 2 N/O, 2 N/C, UB = 24
- 240V AC/DC, 폭: 45mm, 속도 및 standstill 모니터링,
근접 스위치 및/또는 엔코더, 눌러서 돌리기 조작 표시,
스프링 타입 플러그인 단자, PNOZsigma
접점 확장으로 확장.