닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"750701","name":"PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0100B0240","00100002397139","0010000239713980SA"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
제품 번호: 750701
GTIN:
라이선스 PNOZsigma 컨피규레이터, PNOZ s30 구성용,
기간 제한 1년, 라이선스는 작업장에 결합됨.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242501 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC000809 |
| UNSPSC 25 | 43232608 |
선택적 액세서리
적합 분야:
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 출력: 2 N/O, 2 N/C, UB = 24
- 240V AC/DC, 폭: 45mm, 속도 및 standstill 모니터링,
근접 스위치 및/또는 엔코더, 눌러서 돌리기 조작 표시,
스프링 타입 플러그인 단자, PNOZsigma
접점 확장으로 확장.
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력:
증분형 엔코더, 근접 스위치, 출력: 2 N/O, 2 N/C, UB: 24 -240V
AC/DC, 폭: 45mm, standstill, 속도,
속도 범위, 위치, 방향, 아날로그 전압(트랙 S) 모니터링,
눌러서 돌리기 조작 표시, 플러그인 스크류 단자,
PNOZsigma 접점 확장으로 확장.