text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c

제품 번호: 777355
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, 폭: 22.5mm, 플러그인 스크류 단자, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버튼으로 동시 모니터링.

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
CCC  
UKCA  
cULus 등재  
KOSHA  
EAC (유라시아)  
TÜV  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 2.5  W
최대 장치 회로 차단기 최대 도체 단면  
양손 제어 장치 유형의 표준  
양손 제어 장치 유형 III C  
입력 단자의 개수 2  
반도체 출력의 갯수 0  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
전압 AC1 안전 접점 240  V
최대 전류 AC1 안전 접점 5  A
전압 DC1 안전 접점 24  V
최대 전류 DC1 안전 접점 5  A
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 230  V
최대 전류 AC15 안전 접점 2.5  A
전압 DC13 안전 접점 24  V
안전 접점: UL에서 AC 240VAC G. P.  
안전 접점: Pilot Duty B300, R300  
릴레이 접점 재료 AgSnO2  
추가 접점 사양 릴레이 + 0.2 µm Au  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 -25  °C
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
과전압 범위 III / II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착  
보호 종류, 호스팅  
단자 보호 유형  
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재  
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
하우징 소재 상부 파트  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 94  mm
폭 치수 22.5  mm
깊이 치수 121  mm
순중량 210  g
총중량 220  g
 
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
EAN 코드 4046548009699  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371821  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
용량 0.287  
 

선택적 액세서리

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
스크류 타입 예비 플러그인 단자 세트, PU = P1 x 1피스 및 P2 x 1 피스.