text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix

제품 번호: 774582
접점 확장, 입력: 1-채널 배선, 출력: 4 N/O t-d, UB = 24 V DC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, 안전 관련 제어 구성요소 체결 시접점 확장용 딜레이-오프 타이머 접점블록, 2초 고정 해제 시간.

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CCC  
CE  
UKCA  
cULus 등재  
EAC (유라시아)  
TÜV  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 2.5  W
입력 단자의 개수 1  
반도체 출력의 갯수 0  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
안전 접점: UL에서 AC 250VAC G.U. (동일 극성)  
안전 접점: Pilot Duty B300, R300  
릴레이 접점 재료 AgCuNi  
추가 접점 사양 릴레이 + 0.2 µm Au  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 -10  °C
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
과전압 범위 III / II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착  
보호 종류, 호스팅  
단자 보호 유형  
허용 범위 Tv -50 %/+50 %  
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재  
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
하우징 소재 상부 파트  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 고정  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 10 AWG  
높이 직경 87  mm
폭 치수 22.5  mm
깊이 치수 121  mm
순중량 205  g
총중량 215  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN 코드 4046548010800  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371819  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001449  
용량 0.284