닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"2A000012","name":"PNOZ yo1 2SO","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ yo1 2SO
제품 번호: 2A000012
GTIN: 4046548090956
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈,
반도체 출력 공급 전압용 연결,
출력 펑션 2개, 각각 안전 반도체 출력 1개 포함, 순시,
그리고 피드백 루프용 입력 1개, 신호 출력 1개, LED 디스플레이
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
기술 데이터
전기 데이터
| U2의 용도 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| 공급 전압 2 (V) | 12 |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| U2 허용 범위 | -20 %/+20 % |
| 전위 절연 U2 | 아니오 |
| UINT1의 용도 | Versorgung des Moduls |
| 내부 전압원 | über Kopfmodul |
| UINT1의 전압 유형 | DC |
| 허용되는 부하 |
저항성
유도성 용량성 |
입구
| EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
| 입력 전위 절연 | 아니오 |
반도체 출력
| 반도체 출력 전위 절연 | 아니오 |
| 반도체 출력 단락 방지 | ja |
| 영구 부하 1극 출력 |
저항성
유도성 용량성 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -20 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 응결 허용? | unzulässig |
| 영구 작동 높이 ASL | 5000 m |
| EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-5-1 |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | IP54 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 | IP20 |
기계 데이터
| 장착 위치 | beliebig |
| DIN 레일 치수 | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 하우징 소재 상부 파트 | PC |
| 커넥션 터미널 |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| 터미널 스타일 | steckbar |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
| 높이 직경 | 98 |
| 폭 치수 | 17.5 |
| 깊이 치수 | 121 |
| 순중량 | 84 |
| 총중량 | 140 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
6c |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27371819 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
| ETIM 참조 기능 | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548090956 |
| 용량 | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
예비 플러그인 단자 세트, 스크류 단자, PU = X1,X2,
X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
예비 플러그인 단자 세트, 스프링력 기술, PU = X1,
X2, X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.