text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ yi5 8DI variable

제품 번호: 2A000016
GTIN: 4046548098860
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 입력 펑션 3개 또는 4개를 포함한 가변 입력 펑션, AND 연결 입력 펑션 또는 OR 연결 입력 펑션 또는 2oo3 연결 입력 펑션, 신호 출력 4개, 펑션 설정을 위한 로터리 스위치 1개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 평가를 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
UINT1의 용도 Versorgung des Moduls  
내부 전압원 über Kopfmodul  
UINT1의 전압 유형 DC  
디지털 입력의 개수 8  
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 24 V DC  
입력 전위 절연 아니오  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -20  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
응결 허용? unzulässig  
영구 작동 높이 ASL 5000 m  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-5-1  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착 IP54  
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형 IP20  
등시 입력 회로 ∞  
장착 위치 beliebig  
DIN 레일 치수 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 Federkraftklemme  
Schraubklemme  
터미널 스타일 steckbar  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 98  
폭 치수 17.5  
깊이 치수 121  
순중량 84  
총중량 140  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371819  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548098860  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85364190  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

선택적 액세서리

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Connector for connection of myPNOZ modules, PU = 10 pieces

필수적 액세서리

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
예비 플러그인 단자 세트, 스크류 단자, PU = X1,X2, X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
예비 플러그인 단자 세트, 스프링력 기술, PU = X1, X2, X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.