text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

제품 번호: 750134
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O,1 N/C, 1 SC,UB 48 - 240V AC/DC, 폭: 22.5mm, 플러그인 스크류 단자, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CCC  
CE  
UKCA  
cULus 등재  
KOSHA  
EAC (유라시아)  
TÜV  
 
공급 전압 (V) 48 - 240  V
공급 전압 유형 U1 AC/DC  
전력 소모 AC 5  
전력 소모 DC 2.5  W
입력 단자의 개수 2  
반도체 출력의 갯수 1  
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 DC-12  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
전압 AC1 안전 접점 240  
최대 전류 AC1 안전 접점 6  
전압 DC1 안전 접점 24  
최대 전류 DC1 안전 접점 6  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 230  
최대 전류 AC15 안전 접점 3  
전압 DC13 안전 접점 24  
안전 접점: UL에서 AC 240VAC G.U. (동일 극성)  
릴레이 접점 재료 AgCuNi  
추가 접점 사양 릴레이 + 0.2 µm Au  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 -10 - 55  °C
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
과전압 범위 III / II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착  
보호 종류, 호스팅  
단자 보호 유형  
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 98  mm
폭 치수 22.5  mm
깊이 치수 120  mm
순중량 210  g
총중량 220  g
 
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN 코드 4046548025606  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371819  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001449  
용량 0.324  
 

선택적 액세서리

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
종단기 PNOZsigma 또는 PNOZsigma 확장, PU = 10피스.
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
예비 플러그인 단자 세트, 4핀 스크류 기술, PU = 각 1개 X1, X2, X3, X4.
PNOZ s nIE
PNOZ s nIE 750910
PNOZ sigma용 액세서리, 펄스 스트레칭, 음전압.
PNOZ s pIE
PNOZ s pIE 750900
PNOZ sigma용 액세서리, 펄스 스트레칭, 양전압.