text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PITreader S base unit

제품 번호: 402256
GTIN: 4046548103656
PITreader S 베이스 유닛. RFID 인증 시스템, 개선된 펑션 범위. 콘텐츠: 베이스 유닛, 커넥터 [402307]. 필수 액세서리: PITreader 키 어댑터.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
FCC  
IC  
센서 원리 트랜스폰더  
 
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
U1용 전원 유형 SELV/PELV  
전력 소모 DC 4  
장치 회로 차단기 U1 4 A, 자동 24 VDC, 특성 B/C  
갈바닉 절연 입력 아니오  
반도체 출력의 갯수 1  
반도체 출력 갈바닉 절연 아니오  
반도체 출력 단락 방지 예  
이더넷 IP 주소 기본 설정 192.168.0.12  
이더넷 인터페이스 커넥터 유형 RJ45  
이더넷 전송률 10/100 Mbit/s  
이더넷 인터페이스의 개수 1  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -30  
55  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 301489-1 V2.1.1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
커넥션 터미널 스프링 타입 터미널, 플러그인  
터미널 스타일 플러그인  
높이 직경 54  
폭 치수 72  
깊이 치수 45  
순중량 47  
총중량 105  
트랜스폰더 에너지 공급 패시브(배터리 프리)  
작동 주파수 13.24 - 13.88MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27280401  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002998  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548103656  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PIT m4SEU
PIT m4SEU 402250
PITmode 안전 평가 유닛. 작동 모드 선택용 안전 평가 유닛. 4개 작동 모드 OM1 ~ OM4 및 특수 모드 OM5. 트랜스폰더 키의 키 ID 번호 전송을 위한 키 ID 인터페이스. 필수 액세서리: PITreader 베이스 유닛 [402255] 또는 PITreader S 베이스 유닛 [402256], PITreader 키 어댑터. 옵션 액세서리: 커넥터 세트 [402306], PIT oe 4S [402311].

필수적 액세서리

PITreader key adapter h
PITreader key adapter h 402308
1x PITreader 수평 키 어댑터 + 1x 너트. PITreader 베이스 유닛[402255]용 필수 액세서리.

액세서리 부속품

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PIT es 푸시버튼용 PITestop 설치 렌치.