닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"402356","name":"PIT Windows Logon Licence 1","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT Windows Logon Licence 1
제품 번호: 402356
GTIN:
PIT Windows Logon licence for 1 activation
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27371292 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC002024 |
선택적 액세서리
PITreader
402255
PITreader 베이스 유닛. RFID 인증 시스템, 콘텐츠:
베이스 유닛, 커넥터 [402307]. 필요한 액세서리: PITreader 키
어댑터.
PITreader S base unit
402256
PITreader S 베이스 유닛. RFID 인증 시스템,
개선된 펑션 범위. 콘텐츠: 베이스 유닛, 커넥터 [402307].
필수 액세서리: PITreader 키 어댑터.
PITreader card unit
402320
PITreader 카드 유닛. 카드용 RFID 인증
시스템, 스티커 / 키. 콘텐츠: 베이스 유닛, 커넥터 [402307],
PITreader 카드 어댑터.
PITreader S card unit
402321
PITreader S 카드 유닛. 카드용 RFID 인증 시스템,
스티커 및 키, 확장 펑션 범위, 콘텐츠:
베이스 유닛, 커넥터 [402307], PITreader 카드 어댑터.
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITreader Key가 있는 PITgatebox(푸시버튼 유닛), E-STOP(2NC/1NO)이
있는 하우징, 발광 푸시버튼 2개(각 NO 1개) 및 PITreader Key, 상단
연결, M12, 12핀 수 커넥터 및 M12, 4핀
암 커넥터,이더넷 인터페이스, IP65,
녹색, 청색, 적색, 황색 및 투명 컬러 캡 5개
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
PITreader Key가 있는 PITgatebox(푸시버튼 유닛), E-STOP(2NC/1NO)이
있는 하우징, 발광 푸시버튼 2개(각 NO 1개) 및 PITreader Key, 하단
연결, M12, 12핀 수 커넥터 및 M12, 4핀
암 커넥터,이더넷 인터페이스, IP65,
녹색, 청색, 적색, 황색 및 투명 컬러 캡 5개
PIT gb QLLE y up ETH
G1000041
PITreader Card가 있는 PITgatebox(푸시버튼 유닛), E-STOP(2NC/1NO)이
있는 하우징, 발광 푸시버튼 2개(각 NO 1개) 및 PITreader Card, 상단
연결, M12, 12핀 수 커넥터 및 M12, 4핀
암 커넥터,이더넷 인터페이스, IP65,
녹색, 청색, 적색, 황색및 투명 컬러 캡 5개
PIT gb QLLE y down ETH
G1000042
PITreader Card가 있는 PITgatebox(푸시버튼 유닛), E-STOP(2NC/1NO)이
있는 하우징, 발광 푸시버튼 2개(각 NO 1개) 및 PITreader Card, 하단
연결, M12, 12핀 수 커넥터 및 M12, 4핀
암 커넥터,이더넷 인터페이스, IP65,
녹색, 청색, 적색, 황색및 투명 컬러 캡 5개