Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"G1000044","name":"PITgb VMCE","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Actual product may vary
PITgb VMCE
Product ID: G1000044
GTIN: 4046548106817
PITgatebox(푸시버튼 유닛), E-STOP(2 NC), 1개 청색
푸시버튼, 1개 표시 램프, 1개 블라인드 플러그가 탑재된 하우징, 컬러 캡세트 포함
12핀 M12 수 커넥터
단위
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA UL/cUL EAC (유라시아) |
| 자체 감시 | 아니오 |
| 램프 | LED |
| 램프 색상 | 흰색 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 12 W |
| 최소 접점 전류 | 1 mA |
비상 정지
| 개수, E-STOP N/C | 2 |
| 릴리즈 타입 비상 Standstill | 턴 릴리즈 |
| 표준에 따른 스위치 용량 E-STOP | EN 60947-5-1 |
| 접점 소재 E-STOP | Au |
누름 단추
| 접점 소재 푸시버튼 | Ag |
PILZ 푸시 버튼
| 표준에 따른 스위치 용량 p/b | EN 60947-5-1 |
환경 데이터
| 대기 온도 | -20 °C |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP65 |
| UL 박스 유형 | 유형 1 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 모두 |
| 연결 타입 | M12, 12핀 수 |
| 하우징 소재 | Zn |
| 높이 직경 | 293 mm |
| 폭 치수 | 40 mm |
| 깊이 치수 | 40 mm |
| 순중량 | 800 g |
| 총중량 | 1200 g |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27371290 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548106817 |
| 용량 | 5.920 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
Optional accessories
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IECstart icon,
pack of 10
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEC ONicon,
pack of 10
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEC
unlocking icon, pack of 10
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEClocking icon,
pack of 10
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IECrequest icon,
pack of 10
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IECreset icon,
pack of 10
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IEClocking icon,
pack of 10
Obligatory accessories
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 50m