닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"G1000030","name":"PIT gb LLLP","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PIT gb LLLP
제품 번호: G1000030
GTIN: 4046548097900
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 3개 발광 푸시버튼(1
NO당) 및 1개 버섯 머리 푸시버튼(2 NC)이 탑재된 하우징, 컬러 캡 세트 포함
12핀 M12 수 커넥터
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UL/cUL UKCA EAC (유라시아) |
| 자체 감시 | 아니오 |
| 램프 | LED |
| 램프 색상 | 흰색 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 12 W |
| 최소 접점 전류 | 1 mA |
누름 단추
| 개수, 푸시버튼 | 3 |
| 푸시버튼 N/O의 개수 | 3 |
| 표준에 따른 스위치 용량 p/b | EN 60947-5-1 |
| 접점 소재 푸시버튼 | Ag |
PILZ 푸시 버튼
| Release type emergency stop | Turn release |
| 표준에 따른 스위치 용량 p/b | EN 60947-5-1 |
| 접점 소재 필츠 p/버튼 | Ag |
환경 데이터
| 대기 온도 | -20 °C |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP65 |
| UL 박스 유형 | 유형 1 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 모두 |
| 연결 타입 | M12, 12핀 수 |
| 하우징 소재 | Zn |
| 높이 직경 | 293 mm |
| 폭 치수 | 40 mm |
| 깊이 치수 | 40 mm |
| 순중량 | 800 g |
| 총중량 | 1200 g |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27371216 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548097900 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
필수적 액세서리
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m