text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PIT gb CLLE y

제품 번호: G1000002
GTIN: 4046548088939
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 신호 접점이 있는 E-STOP(2 NC), 2개 발광 푸시버튼(1 NO당) 및 1개 블라인드 플러그가 탑재된 하우징, 컬러 캡 세트 포함 12핀 M12 수 커넥터

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC (유라시아)  
자체 감시 아니오  
램프 LED  
램프 색상 흰색  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 12  W
최소 접점 전류 1  mA
개수, E-STOP N/C 2  
개수, E-STOP 신호 접촉 1  
릴리즈 타입 비상 Standstill 턴 릴리즈  
표준에 따른 스위치 용량 E-STOP EN 60947-5-1  
접점 소재 E-STOP Au  
접점 소재 신호 접점 E-STOP Au  
개수, 푸시버튼 2  
푸시버튼 N/O의 개수 2  
표준에 따른 스위치 용량 p/b EN 60947-5-1  
접점 소재 푸시버튼 Ag  
대기 온도 -20  °C
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
표준에 따른 진동 ... EN 60947-5-2  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP65  
UL 박스 유형 유형 1  
장착 위치 모두  
연결 타입 M12, 12핀 수  
하우징 소재 Zn  
높이 직경 293  mm
폭 치수 40  mm
깊이 치수 40  mm
순중량 800  g
총중량 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371228  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC001028  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548088939  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

대체 제품

PIT gb LLLE
PIT gb LLLE G1000001
PITgatebox (knappsats), hölje med nödstopp (2 NC) och 3 belysta tryckknappar, 12-polig M12-stickkontakt, inkl. sats med färgade lock

적합 분야:

PSEN ml b 1.1 unit
PSEN ml b 1.1 unit 570400
Skyddsgrindssystemet PSENmlock, kodad, med säkerhetsbrytare och manöverdon, med låsning, med Power Reset, 8-polig M12-stickkontakt, 0,23 m kabel, enkelkoppling
PSEN ml s 1.1 unit
PSEN ml s 1.1 unit 570406
Skyddsgrindssystemet PSENmlock, unikt kodad, med säkerhetsbrytare och manöverdon, med låsning, med Power Reset, 12-polig M12-stickkontakt, 0,23 m kabel, seriekoppling
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit 570500
Säkerhetslåsning PSENslock, kodad, med elektromagnetisk låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard), låsning för processkydd, hållkraft 500 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit 570600
Säkerhetslåsning PSENslock, kodad, med elektromagnetisk låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard), låsning för processkydd, hållkraft 1000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.