닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"G1000041","name":"PIT gb QLLE y up ETH","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980UR"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PIT gb QLLE y up ETH
제품 번호: G1000041
GTIN: 4046548104301
PITreader Card가 있는 PITgatebox(푸시버튼 유닛), E-STOP(2NC/1NO)이
있는 하우징, 발광 푸시버튼 2개(각 NO 1개) 및 PITreader Card, 상단
연결, M12, 12핀 수 커넥터 및 M12, 4핀
암 커넥터,이더넷 인터페이스, IP65,
녹색, 청색, 적색, 황색및 투명 컬러 캡 5개
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UL/cUL UKCA FCC IC EAC (유라시아) |
| 자체 감시 | 아니오 |
| 램프 | LED |
| 램프 색상 | 흰색 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| U1용 전원 유형 | SELV/PELV |
| 전력 소모 DC | 3.5 W |
| 최소 접점 전류 | 1 mA |
비상 정지
| 개수, E-STOP N/C | 2 |
| 개수, E-STOP 신호 접촉 | 1 |
| 릴리즈 타입 비상 Standstill | 턴 릴리즈 |
| 표준에 따른 스위치 용량 E-STOP | EN 60947-5-1 |
| 접점 소재 E-STOP | Au |
누름 단추
| 개수, 푸시버튼 | 2 |
| 푸시버튼 N/O의 개수 | 2 |
| 표준에 따른 스위치 용량 p/b | EN 60947-5-1 |
| 접점 소재 푸시버튼 | Ag |
PITreader
| 센서 원리 PITreader | 트랜스폰더 |
| 트랜스폰더 에너지 공급 | 패시브(배터리 프리) |
| PITreader 작동 주파수 | 13.24 - 13.88MHz |
| 반도체 출력 갈바닉 절연 | 아니오 |
| 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
| 1의 입력 신호 레벨 | 15 ~ 30 VDC |
| 갈바닉 절연 입력 | 아니오 |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 IP 주소 기본 설정 | 192.168.0.12 |
| 이더넷 인터페이스 커넥터 유형 | M12x1, 4핀, D-코드 |
| 이더넷 전송률 | 10/100 Mbit/s |
| 이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
환경 데이터
| 대기 온도 | -20 °C |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| EMC 수행 표준... | |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP64 |
| UL 박스 유형 | 유형 1 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 모두 |
| 연결 타입 | M12, 12핀 수 |
| 하우징 소재 | Zn |
| 커넥션 터미널 | M12 |
| 높이 직경 | 320 mm |
| 폭 치수 | 40 mm |
| 깊이 치수 | 40 mm |
| 순중량 | 920 g |
| 총중량 | 1320 g |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27371216 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104301 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
SafetyNET p Cable
380000
미터 단위, Cat5e(100mBit/s), PUR, 노란색 RAL1003, 2x2x0.35, 색상
싱글 와이어: 흰색, 노란색, 파란색, 주황색
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
플러그인 커넥터, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12, D-코드식,
스크류 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트,
케이블 스크류 연결 Pg9, 케이블 외경: 6-8mm
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45 플러그인 커넥터, 스트레이트, IP20, 4-핀, Cat5e, AWG 22(4-코어),
케이블 직경: 6.3-6.7mm
필수적 액세서리
PITreader card ye 5 service
402339
인증 시스템 PITreader 카드용 트랜스폰더 카드,
작동 모드 1, 2, 3 4, 5(서비스)용 권한
색상: 노란색
자재: 플라스틱
PITreader sticker ye 5
402345
인증 시스템 PITreader 카드용 트랜스폰더 스티커,
작동 모드 1, 2, 3, 4, 5용 권한
색상: 노란색
자재: 플라스틱
PITreader sticker ye 5 service
402349
인증 시스템 PITreader 카드용 트랜스폰더 스티커,
작동 모드 1, 2, 3, 4, 5(서비스)용 권한
색상: 노란색
자재: 플라스틱
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
네트워크 케이블, 이더넷 Cat5e, PVC, 검은색, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12
(IP67), D-코드식, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
네트워크 케이블, 이더넷 Cat5e, PVC, 검은색, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12
(IP67), D-코드식, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
네트워크 케이블, 이더넷 Cat5e, PVC, 검은색, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12
(IP67), D-코드식, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12
수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm²,
케이블 길이: 3m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12
수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm²,
케이블 길이: 5m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12
수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm²,
케이블 길이: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12
수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm²,
케이블 길이: 20m