text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PIT es2.13 operator illuminated black

제품 번호: 400112
GTIN: 4046548025323
PITestop, 작동 중지 푸시버튼 IP65, LED 링 조명 (연결 모듈 포함), 설치 직경: 22.3 mm.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
EAC (유라시아)  
TÜV  
램프 LED  
램프 색상 노란색  
 
공급 전압 (V) 12 - 30  V
공급 전압 유형 U1 AC/DC  
전력 소모 DC 0.7  W
대기 온도 -30 - 70  °C
보호 종류, 호스팅 IP65  
장착 위치 모두  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
높이 직경 41.5  mm
직경 55  mm
순중량 53  g
총중량 56  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371244  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC002034  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548025323  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1