닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"400461","name":"PIT es Set10u-5ns","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PIT es Set10u-5ns
제품 번호: 400461
PITestop active, 비상 정지 푸시버튼으로 구성된 세트를 점등 기능으로활성 화/비활성화 가능,
로고 및 비상 정지 기호 없음,
EN 60947-5-1 및 EN 60947-5-5에 따른 드롭아웃 보호 기능이 있는
접점 블록 포함, M12/5-핀 연결 및 PDP67 8DI ION PIN 할당을 통해 표면 장착 하우징에 LED 안전 모듈 PCB포
함,... 추가 정보
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PITestop active, 비상 정지 푸시버튼으로 구성된 세트를 점등 기능으로활성 화/비활성화 가능, 로고 및 비상 정지 기호 없음, EN 60947-5-1 및 EN 60947-5-5에 따른 드롭아웃 보호 기능이 있는 접점 블록 포함, M12/5-핀 연결 및 PDP67 8DI ION PIN 할당을 통해 표면 장착 하우징에 LED 안전 모듈 PCB포 함, 2 N/C (2 N/C), 퀵 커넥트 기술 적용.
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA TÜV |
자체 감시 | 예 |
램프 | LED |
램프 색상 |
노란색
빨간색 |
기술 데이터
전기 데이터
정격 작동 전압 | 24VDC |
비상 정지
릴리즈 타입 비상 Standstill | 턴 릴리즈 |
표준에 따른 스위치 용량 E-STOP | EN 60947-5-1 |
접점 퓨즈 보호 E-Stop | ≤ 1 A |
접점 소재 E-STOP | AgNi |
환경 데이터
대기 온도 |
-25
55 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-5 |
최대 진폭 | Max. 0.35 mm |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-5-1 |
과전압 범위 | II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
커넥션 터미널 | M12 |
높이 직경 | 124.5 |
폭 치수 | 72.1 |
깊이 치수 | 86 |
순중량 | 295 |
총중량 | 305 |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN 코드 | 4046548085877 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371244 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
ETIM 참조 기능 | EC002034 |
용량 | 0.829 |