닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"402311","name":"PIT oe 4S","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PIT oe 4S
제품 번호: 402311
GTIN: 4046548097962
4개 LED 푸시버튼을 포함한 푸시버튼 유닛, 고정 너트 포함.
PIT m4 SEU [402250]용 옵션 액세서리.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA UL Recognized Component |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 0.17 |
입구
| 0의 입력 신호 레벨 | < 5 V |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| 주변 온도 표준 |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
| 대기 온도 |
-20
60 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... | EN 61131-2(구역 B) |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 150m/s² |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 모두 |
| 커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널 |
| 높이 직경 | 32 |
| 폭 치수 | 32 |
| 깊이 치수 | 40 |
| 순중량 | 17 |
| 총중량 | 25 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27371292 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548097962 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365011 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |