닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"Z9000012","name":"RevPi DIO","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
실제 제품은 다를 수 있음
RevPi DIO
제품 번호: Z9000012
베이스 모듈 RevPi Core / RevPi
Core 3용 디지털 확장 모듈 DIO, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5mm, 보호 유형:
IP 20, 디지털 입력 수: 14, 디지털 출력 수:
14, 출력당 최대 전류: 500mA(High-Side 모드), 100mA(Push-Pull
모드).
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548093254 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242290 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC001422 |
용량 | 0 |
선택적 액세서리
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
개별 Revolution Pi 모듈 연결을 위한 PiBridge용 점퍼.
모든 Revolution Pi 베이스 모듈 및 확장 모듈에 범용으로
적합.