닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"Z9000015","name":"RevPI AIO","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
실제 제품은 다를 수 있음
RevPI AIO
제품 번호: Z9000015
베이스 모듈 RevPi Core / RevPi
Core 3용 아날로그 확장 모듈 AIO, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x110.5 mm, 보호 유형:
IP 20, 입력 채널 수: 6, 출력 채널 수: 2,
전류, 전압, RTD의 경우, 출력 전압 범위: ±10V, ±11V, ±5V, ±
5.5V, 0~10V, 0~11V, 0~5V, ... 추가 정보
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
베이스 모듈 RevPi Core / RevPi Core 3용 아날로그 확장 모듈 AIO, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x110.5 mm, 보호 유형: IP 20, 입력 채널 수: 6, 출력 채널 수: 2, 전류, 전압, RTD의 경우, 출력 전압 범위: ±10V, ±11V, ±5V, ± 5.5V, 0~10V, 0~11V, 0~5V, 0~5.5V, 출력 전류 범위: 0~20mA, 0~24mA, 4~20mA.
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548093117 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242290 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC001422 |
용량 | 0 |
선택적 액세서리
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
개별 Revolution Pi 모듈 연결을 위한 PiBridge용 점퍼.
모든 Revolution Pi 베이스 모듈 및 확장 모듈에 범용으로
적합.