닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"Z9000010","name":"KUNBUS-GW EtherCAT","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
실제 제품은 다를 수 있음
KUNBUS-GW EtherCAT
제품 번호: Z9000010
모듈형 게이트웨이 EtherCAT, 베이스 모듈 RevPi
Core / RevPi Core 3용 통신 모듈, 최대 2개의 통신 모듈
연결 가능, 하우징 규격(H x W x D):
96 x 22.5 x 110.5 mm, 보호 유형: IP 20, 필드버스에 연결: 2x
RJ45, 장치 기능: 슬레이브, 최대 데이터 길이 입력 데이터: 512 Byte,
최대 데... 추가 정보
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
모듈형 게이트웨이 EtherCAT, 베이스 모듈 RevPi Core / RevPi Core 3용 통신 모듈, 최대 2개의 통신 모듈 연결 가능, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 mm, 보호 유형: IP 20, 필드버스에 연결: 2x RJ45, 장치 기능: 슬레이브, 최대 데이터 길이 입력 데이터: 512 Byte, 최대 데이터 길이 출력 데이터: 512 Byte.
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85389091 |
EAN 코드 | 4046548093230 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242290 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC001423 |
용량 | 0 |
필수적 액세서리
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
개별 Revolution Pi 모듈 연결을 위한 PiBridge용 점퍼.
모든 Revolution Pi 베이스 모듈 및 확장 모듈에 범용으로
적합.