-
센서 기술 (1184)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (374)
- 가드 잠금장치가 있는 안전 스위치 (262)
-
라이트커튼 (468)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (351)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (22)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (18)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (58)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (78)
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
PSENopt - 라이트 커튼 (351)
- 안전 카메라 시스템 (22)
- Safe radar systems (12)
- 안전 레이져 스캐너 (19)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (652)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (286)
- 콘트롤러 (330)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (635)
- 네트워크 (28)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (261)
- 소프트웨어 (13)
- 연결 기술 (324)
필터링 기준
승인
공급 전압 유형 U1
- DC (1)
공급 전압 2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (2)
공급 전압 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (1)
대기 온도
공간 및 연면 오염도
과전압 범위
전력 소모 DC (W)
보조 출력 단자의 개수
- 16.0 (2)
필드버스 인터페이스
- CANopen (2)
- CC-Link V1.10 (1)
- DeviceNet (1)
- EtherCAT (1)
- PROFIBUS-DP (1)
- sercos III (1)
- 이더넷 POWERLINK V2 (1)
연결 필드버스
장착 위치
커넥션 터미널
깊이 치수 (mm)
높이 직경 (mm)
폭 치수 (mm)
11개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
소형 컨트롤러, PNOZmulti Classic,
확장 모듈, 확장된
온도 범위.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PNOZmulti Classic, 통신 모듈, 규격, 필드버스 EtherCAT,
EtherCAT을 통한 CANopen 지원, 프로토콜 CiA DS-301 V4.0.2, 2x RJ45
포트, 전송 속도 100Mbit/ ...
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PNOZmulti Classic, 통신 모듈, 규격, 필드버스, PROFIBUS-DP
슬레이브, 스테이션 주소 0 - 99, 1x D-Sub 암 커넥터 9핀,
전송 속도 9.6kBit/초 - 1MBit/초, 24/1 ...
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러, PNOZmulti Classic,
필드버스 모듈, DeviceNet.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러, PNOZmulti Classic,
공급 전압, 24V DC.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PNOZmulti Classic, 통신 모듈, 규격, 필드버스 CANopen,
프로토콜 CiA DS-301 V3.0, 스테이션 주소 0 - 99, 1x D-Sub 수 커넥터
9핀, 8가지 전송 속도, 구성 가능, 1 ...
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러, PNOZmulti Classic,
필드버스 모듈, CANopen.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러, PNOZmulti Classic,
필드버스 모듈, CC-Link.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러, PNOZmulti Classic,
필드버스 모듈, SERCOS III.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
소형 컨트롤러, PNOZmulti Classic,
필드버스 모듈, ETHERNET POWERLINK.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.