닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8176280","name":"PMC Expansion Card Profibus DP Slave","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMC Expansion Card Profibus DP Slave
제품 번호: 8176280
GTIN: 4046548057935
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
PROFIBUS-DP 인터페이스
| Profibus 유형 | 슬레이브 |
| 허용 PROFIBUS 스테이션 주소 | 1 ... 127d |
| PROFIBUS 스테이션 주소 설정 | 소프트웨어 |
| 기기의 Profibus 커넥터 유형 | 9-핀 D-Sub 암 커넥터 |
| PROFIBUS 프로토콜 이름 | PPO 유형 2 |
| PROFIBUS 작동 모드 | AutoBaud |
| PROFIBUS 설명 파일 이름 | prt_045d.gsd |
| PROFIBUS 제조사 ID | 045Dh |
환경 데이터
| 대기 온도 | 0 - 40 °C |
기계 데이터
| 전면 플레이트 하우징 소재 | 알루미늄 |
| 순중량 | 90 g |
| 총중량 | 340 g |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27023191 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548057935 |
| 용량 | 2.708 dm3 |
| Harmonized System Code | 85439000 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |