닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8176380","name":"Brake resistor 600W/66R/T/U","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
실제 제품은 다를 수 있음
Brake resistor 600W/66R/T/U
제품 번호: 8176380
suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 400x65-66
Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 66 OHM
Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.