text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMC PS6A24 25A/10KW

제품 번호: 8C000001
Supply module for PMC SI6 drive controller. Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 25 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 10kW

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 UL 등재  
CE  
UKCA  
 
상이 있는 공급 전압 3×400VAC, +32/−50%, 50/60Hz  
3×480VAC, +10/−58%, 50/60Hz  
공급 전압 2 (V) 24  V
공급 전압 유형 U2 DC  
대기 온도 0 - 45  °C
냉각 유형 빌트인 팬  
보호 종류, 호스팅 IP20  
높이 직경 343  mm
폭 치수 45  mm
깊이 치수 204  mm
순중량 2680  g
총중량 4180  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27023101  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100112  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

필수적 액세서리

PMC PS6A24 terminal set
PMC PS6A24 terminal set 8C000002
Terminal set for supply module PS6A24