text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCcable M3/E1C5/010/1Q0/S1

제품 번호: 8C000128
Power cable. Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round con nector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm ². suitable for all PMC servo control...  추가 정보

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

Power cable. Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round con nector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm ². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors EZ301 to EZ303. Length 10m.

 
커넥터 타입 1 9-핀 M15 암 커넥터  
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
커넥터 타입 2 크림프 커넥터  
접점 표면 재료 1 Au  
케이블 소재 K1 Cu  
케이블 K1 절연 재료 TPE-E  
케이블 길이 10  m
실드 표면 소재 K1 구리 주석 도금  
컬러 케이블 절연 1 오렌지  
케이블 절연 소재 1 PUR  
케이블의 트레일링 능력 1 예  
(설치 시) 휨 반경 K1 5 x Ø  
데이터 케이블 K1 단면 (3x1.0+(2x0.50)+(2x0.34)) mm²  
쉴드 K1 예  
케이블 K1의 승인 UL/CSA  
할로겐 프리 예  
내유성 저항성  
불연성 IEC 60332-1:자기 소화  
순중량 1820  g
총중량 1820  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN 코드 4046548101744  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060390  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000001  
ETIM 참조 기능 EC003248  
용량 0