닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"784136","name":"PNOZ e2.1p C 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FS"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ e2.1p C 24VDC 2so
제품 번호: 784136
GTIN: 4046548008876
안전 릴레이(독립형), 입력: EN 574에 따른
III C 등급 요구사항 기준, 출력: 2x 안전 출력 +
1x 보조 출력(SC 유형), 자동 리셋, UB = 24V DC, 폭:
22.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 전자 양수
안전 릴레이.
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 KOSHA EAC (유라시아) TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 최대 장치 회로 차단기 | 6 A 슬로우 / 10 A 퀵 |
| 양손 제어 장치 유형의 표준 | |
| 양손 제어 장치 유형 | III C |
반도체 출력
| EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
환경 데이터
| 기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
| 대기 온도 | -10 - 55 °C |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP40 |
| 단자 보호 유형 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 모두 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
| 하우징 소재 상부 파트 | |
| 커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널 |
| 터미널 스타일 | 플러그인 |
| 높이 직경 | 101 mm |
| 폭 치수 | 22.5 mm |
| 깊이 치수 | 121 mm |
| 순중량 | 125 g |
| 총중량 | 145 g |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27371821 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
| ETIM 참조 기능 | EC001452 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548008876 |
| 용량 | 0.300 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
Terminal block filter 1
774195
PNOZelog, PNOZmulti, PSS용 액세서리, 3-10 kOhm
부하 범위용 필터가 있는 단자 블록. 참고: 제품이 단종된 상태입니다. 후속제품:
772290 단자 블록 필터 3 ~ 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
PNOZ, PNOZmulti 및 PSS용 액세서리, 10 ~ 30 kOhm
부하 범위용 필터가 있는 단자 블록. 참고: 제품이 단종된 상태입니다. 후속제품:
772291 단자 블록 필터 10 ~ 30 kOhm.