닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"374292","name":"PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FN"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
제품 번호: 374292
GTIN: 4046548017397
스프링 타입 예비 플러그인 단자 세트, PU = P5 x 2피스.
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
| ECLASS 참조 기능 | 27371691 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
| ETIM 참조 기능 | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017397 |
| 용량 | 0.230 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |