닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"A1000003","name":"IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0460","00102002417142","0010200241714280QY"]}
실제 제품은 다를 수 있음
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
제품 번호: A1000003
GTIN: 4046548109412
자동화 및 IIOT 작업용 IndustrialPI 4 -
Raspberry Pi 컴퓨터 모듈 4, Wi-Fi, 쿼드 코어 Cortex-A72, 1.5GHz,
8GB RAM 및 32 GB eMMC 플래시 메모리, 인터페이스: USB 3.2
Gen 1 Type A 1개, RJ45 기가비트 이더넷 2개, RS485 1개, Micro USB 소켓1개 ,
Micro HDMI 2.0a(4K) 1개, PiBridge 2개, 외부 WLAN/BT 안테나(2.4/5GHz)연결 용
RP-SMA 소켓 1개, 운영 체제:
Raspberry Pi OS 수정 버전, 사전 설치된 OpenSource
Node-RED 소프트웨어 실시간 패치 포함.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
자동화 및 IIOT 작업용 IndustrialPI 4 - Raspberry Pi 컴퓨터 모듈 4, Wi-Fi, 쿼드 코어 Cortex-A72, 1.5GHz, 8GB RAM 및 32 GB eMMC 플래시 메모리, 인터페이스: USB 3.2 Gen 1 Type A 1개, RJ45 기가비트 이더넷 2개, RS485 1개, Micro USB 소켓1개 , Micro HDMI 2.0a(4K) 1개, PiBridge 2개, 외부 WLAN/BT 안테나(2.4/5GHz)연결 용 RP-SMA 소켓 1개, 운영 체제: Raspberry Pi OS 수정 버전, 사전 설치된 OpenSource Node-RED 소프트웨어 실시간 패치 포함.
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 19200102 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001413 |
| GTIN | 4046548109412 |
| 용량 | 0.518 dm3 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |